??
Výběr CAD modelu
K0108.4201X90
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0108 - Upínací páky s vnějším závitem
Kusovník
K0108.4201X90
BESTKIPP
Objednací číslo
K0108.4201X90
GRAD
Stupňů
20 °
GR
Velikost
4
X
Vnější závit
M 20
H1
Výška
7.5 mm
L
Délka
90 mm
D
Průměr
30 mm
D1
Průměr
41 mm
D2
Průměr
32 mm
D3
Průměr
13 mm
H
Výška
68.5 mm
H2
Výška
56.5 mm
H3
Výška
89.5 mm
H4
Výška
76.5 mm
A
Délka
128.5 mm
A2
Délka
15 mm
ZZ
Počet zubů
36
GEW
Hmotnost cca
0.9559 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245074617
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions